DW-08-10-T-S-656 固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
DWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、固定0.110"テール付きスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| 明日発送:244点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $0.937 | $0.752 | $0.618 | $0.474 | $0.402 | $0.330 | $0.268 | $0.206 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-08-10-T-S-640 | 244 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-08-10-T-S-571 | 244 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-08-10-T-S-625 | 244 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-08-10-T-S-630 | 244 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-08-10-T-S-300 | 244 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-08-10-T-S-540 | 244 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-08-10-T-S-305 | 244 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-08-10-T-S-290 | 244 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-08-10-T-S-400 | 244 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-08-10-T-S-500 | 244 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-08-10-T-S-530 | 244 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-08-10-T-S-600 | 244 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-08-10-T-S-563 | 244 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-08-10-T-S-590 | 244 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-08-10-T-S-492 | 244 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-08-10-T-S-465 | 244 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-08-10-T-S-562 | 244 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-08-10-T-S-200 | 244 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-08-10-T-S-550 | 244 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-08-10-T-S-330 | 244 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |