DW-10-11-L-D-619 固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
DWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、固定0.110"テール付きスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 12774 |
| 価格 | $3.469 | $2.829 | $2.402 | $2.135 | $1.646 | $1.483 | $1.156 | $0.830 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-10-11-L-D-400 | 1805 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-11-L-D-670 | 1805 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-11-L-D-665 | 1805 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-11-L-D-600 | 1048 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-11-L-D-450 | 1048 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-11-L-D-467 | 1048 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-11-L-D-488 | 1048 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-11-L-D-472 | 1048 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-11-L-D-390 | 1048 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-11-L-D-610 | 1048 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-11-L-D-375 | 1048 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-11-L-D-550 | 1048 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-11-L-D-640 | 1048 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-11-L-D-650 | 1048 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-11-L-D-310 | 1048 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-11-L-D-560 | 1048 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-11-L-D-540 | 1048 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-11-L-D-645 | 1048 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-11-L-D-630 | 1048 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |