DW-10-12-F-D-527 - .100in/2.54mm Dual Insulator Strip Header .110in Tail, 20 Pin, 2 Row, Gold Flash/Tin, .527in Ht, 1.030in OAL
DWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、固定0.110"テール付きスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.933 | $2.496 | $2.142 | $1.706 | $1.446 | $1.217 | $0.967 | $0.759 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-10-12-F-D-665 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-10-12-F-D-669 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-10-12-F-D-565 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-10-12-F-D-703 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-10-12-F-D-740 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-10-12-F-D-550 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-10-12-F-D-765 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-10-12-F-D-695 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-10-12-F-D-700 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-10-12-F-D-200 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-10-12-F-D-650 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-10-12-F-D-630 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-10-12-F-D-694 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-10-12-F-D-500 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-10-12-F-D-675 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-10-12-F-D-760 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-10-12-F-D-680 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-10-12-F-D-600 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-10-12-F-D-800 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-10-12-F-D-835 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |