DW-10-12-T-D-669 固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
DWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、固定0.110"テール付きスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| 明日発送:314点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.225 | $1.895 | $1.617 | $1.298 | $1.102 | $0.917 | $0.731 | $0.577 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-10-12-G-D-669 | 738 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| DW-10-12-T-D-660 | 314 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-12-T-D-787 | 314 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-12-T-D-690 | 314 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-12-T-D-680 | 314 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-12-T-D-600 | 314 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-12-T-D-627 | 314 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-12-T-D-700 | 314 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-12-T-D-790 | 314 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-12-T-D-630 | 314 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-12-T-D-400 | 314 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-12-T-D-510 | 314 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-12-T-D-650 | 314 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-12-T-D-767 | 314 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-12-T-D-740 | 314 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-12-T-D-472 | 314 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-12-T-D-676 | 314 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-12-T-D-800 | 183 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-12-T-D-850 | 183 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |