DW-10-13-L-D-951 固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
DWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、固定0.110"テール付きスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 11025 |
| 価格 | $4.020 | $3.278 | $2.783 | $2.474 | $1.907 | $1.718 | $1.340 | $0.962 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-10-13-L-D-624 | 272 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-13-L-D-610 | 272 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-13-L-D-600 | 272 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-13-L-D-710 | 272 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-13-L-D-691 | 272 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-13-L-D-700 | 272 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-13-L-D-435 | 272 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-13-L-D-688 | 272 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-13-L-D-785 | 272 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-13-L-D-750 | 272 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-13-L-D-787 | 180 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-13-L-D-825 | 167 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-13-L-D-915 | 167 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-13-L-D-800 | 167 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-13-L-D-1120 | 167 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-13-L-D-890 | 167 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-13-L-D-885 | 167 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-13-L-D-883 | 167 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-13-L-D-900 | 167 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-13-L-D-891 | 167 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |