DW-12-10-G-D-472 固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
DWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、固定0.110"テール付きスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| 明日発送:801点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $3.741 | $3.528 | $3.304 | $2.834 | $2.504 | $2.137 | $1.730 | $1.392 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-12-10-G-D-400 | 1336 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-10-S-D-472 | 801 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| DW-12-10-G-D-445 | 801 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-10-G-D-565 | 801 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-10-G-D-700 | 801 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-10-G-D-200 | 801 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-10-G-D-585 | 801 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-10-G-D-460 | 801 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-10-G-D-600 | 801 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-10-G-D-417 | 801 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-10-G-D-497 | 801 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-10-G-D-545 | 801 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-10-G-D-450 | 801 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-10-G-D-500 | 801 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-10-G-D-615 | 801 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-10-G-D-510 | 801 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-10-G-D-415 | 801 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |