DW-12-13-G-D-850 固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
DWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、固定0.110"テール付きスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $4.739 | $4.284 | $3.981 | $3.791 | $2.922 | $2.633 | $2.054 | $1.475 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-12-13-G-D-400 | 240 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-13-G-D-600 | 240 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-13-G-D-300 | 240 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-13-G-D-700 | 240 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-13-G-D-500 | 240 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-13-G-D-770 | 240 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-13-G-D-787 | 240 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-13-G-D-925 | 155 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-13-G-D-955 | 155 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-13-G-D-800 | 155 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-13-G-D-900 | 155 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-13-G-D-880 | 155 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-13-G-D-860 | 155 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-13-G-D-750 | 155 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-13-G-D-890 | 155 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-13-G-D-895 | 155 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |