DW-12-13-G-S-500 - 固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
DWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、固定0.110"テール付きスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 明日発送:190点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.923 | $2.486 | $2.128 | $1.702 | $1.503 | $1.282 | $1.040 | $0.838 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-12-13-G-S-745 | 190 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-13-G-S-748 | 190 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-13-G-S-750 | 190 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-13-T-S-500 | 173 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| DW-12-13-G-S-915 | 173 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-13-G-S-875 | 173 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-13-G-S-800 | 173 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-13-G-S-1000 | 173 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-13-G-S-935 | 173 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-13-G-S-930 | 173 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |