DW-12-14-L-D-1250 固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
DWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、固定0.110"テール付きスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 9750 |
| 価格 | $3.457 | $3.125 | $2.903 | $2.766 | $2.132 | $1.920 | $1.498 | $1.075 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-12-14-L-D-600 | 214 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-14-L-D-780 | 214 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-14-L-D-1162 | 143 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-14-L-D-1085 | 143 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-14-L-D-1175 | 143 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-14-L-D-900 | 143 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-14-L-D-800 | 143 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-14-L-D-985 | 143 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-14-L-D-1123 | 143 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-14-L-D-1160 | 143 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-14-L-D-1060 | 143 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-14-L-D-1000 | 143 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-12-14-L-D-1070 | 143 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |