DW-20-12-G-D-590 固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
DWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、固定0.110"テール付きスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| 明日発送:305点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $6.866 | $6.474 | $6.070 | $5.208 | $4.589 | $3.918 | $3.181 | $2.550 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-20-12-L-D-590 | 305 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| DW-20-12-G-D-680 | 305 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-20-12-G-D-689 | 305 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-20-12-G-D-670 | 305 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-20-12-G-D-675 | 305 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-20-12-G-D-650 | 305 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-20-12-G-D-630 | 305 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-20-12-G-D-625 | 305 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-20-12-G-D-790 | 305 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-20-12-G-D-400 | 305 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-20-12-G-D-635 | 305 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-20-12-G-D-595 | 305 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-20-12-G-D-600 | 305 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-20-12-G-D-725 | 305 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-20-12-G-D-512 | 305 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-20-12-G-D-745 | 305 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-20-12-G-D-660 | 305 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-20-12-G-D-730 | 305 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-20-12-G-D-669 | 305 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-20-12-G-D-800 | 305 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |