DWM - .050" x .100" Flex Stack、柔軟なマイクロ ボードスタッカー

特徴

  • コンタクトシステム:.018"(0.46 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.050" (1.27 mm)

  • 終端:スルーホール

.050" x .100" Flex Stack、柔軟なマイクロ ボードスタッカー
完全な嵌合セットを表示
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

RSMシリーズ サムネイル画像
RSM

表面実装マイクロソケット、0.050" x 0.100"ピッチ

SLMシリーズ サムネイル画像
SLM

スルーホール マイクロソケット、0.050" x 0.100"ピッチ

SMSシリーズ サムネイル画像
SMS

スルーホール マイクロソケット、0.050" x 0.100"ピッチ

完全嵌合セット
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
DWM-01-56-L-S-305 SMS-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 16.256 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-56-L-S-330 SMS-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 16.891 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-55-L-S-300 SMS-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 16.129 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-53-L-S-265 SLM-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 11.303 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-56-L-S-325 SMS-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 16.764 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-01-L-S-225 SLM-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 10.287 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-53-L-S-270 SLM-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 11.430 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-57-L-S-370 SMS-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 17.907 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-58-L-S-440 SMS-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 19.685 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-53-L-S-290 SLM-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 11.938 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-57-L-S-365 SMS-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 17.780 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-52-L-S-200 SLM-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 9.652 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-53-L-S-230 SMS-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 14.351 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-54-L-S-290 SMS-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 15.875 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-53-L-S-280 SLM-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 11.684 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-52-L-S-210 SLM-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 9.906 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-53-L-S-210 SMS-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 13.843 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-56-L-S-340 SMS-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 17.145 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-57-L-S-385 SMS-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 18.288 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-57-L-S-395 SMS-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 18.542 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング