SLM スルーホール マイクロソケット、0.050" x 0.100"ピッチ

FTRはスルーホール実装PCBソケットストリップです。コンタクト間は0.050"(1.27mm)ピッチ、列間は0.100"(2.54mm)ピッチと、PCB設計者により優れた柔軟性を提供。1列または2列のバージョンでご利用いただけます。

特徴

  • アプリケーション:1列または2列設計(最大100 ピン)

  • コンタクトシステム:Tiger Buy™

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.050" (1.27 mm)

  • 終端:スルーホール

スルーホール マイクロソケット、0.050" x 0.100"ピッチ

構成部品番号

完全な嵌合セットを表示 カートに追加
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

DWMシリーズ サムネイル画像
DWM

.050" x .100" Flex Stack、柔軟なマイクロ ボードスタッカー

FTRシリーズ サムネイル画像
FTR

表面実装マイクロヘッダー、0.050" x 0.100"ピッチ

HDWMシリーズ サムネイル画像
HDWM

.050" X .100" Flex Stack、高温マイクロ ボードスタッカー

HMTMSシリーズ サムネイル画像
HMTMS

.050" x .100"高温可変ポスト高さマイクロターミナル ストリップ

HTMSシリーズ サムネイル画像
HTMS

スルーホール マイクロヘッダー、0.050" x 0.100"ピッチ

MTMSシリーズ サムネイル画像
MTMS

.050" x .100"可変ポスト高さマイクロターミナル ストリップ

TMSシリーズ サムネイル画像
TMS

スルーホール マイクロヘッダー、0.050" x 0.100"ピッチ

完全嵌合セット
reserveロゴ
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
DWM-01-53-L-S-265 SLM-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 11.303 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-01-L-S-225 SLM-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 10.287 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-53-L-S-270 SLM-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 11.430 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-52-L-S-200 SLM-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 9.652 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-53-L-S-290 SLM-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 11.938 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-53-L-S-280 SLM-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 11.684 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-01-L-S-220 SLM-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 10.160 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-52-L-S-210 SLM-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 9.906 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-54-L-S-345 SLM-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 13.335 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-01-L-S-235 SLM-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 10.541 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-53-L-S-275 SLM-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 11.557 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-01-L-S-230 SLM-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 10.414 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-53-L-S-285 SLM-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 11.811 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-54-L-S-330 SLM-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 12.954 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-54-L-S-335 SLM-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 13.081 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-54-L-S-340 SLM-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 13.208 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-02-54-L-S-330 SLM-102-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 12.954 2 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-02-54-L-S-335 SLM-102-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 13.081 2 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-02-01-L-S-225 SLM-102-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 10.287 2 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-02-52-L-S-210 SLM-102-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 9.906 2 スルーホール バーティカル回路スタッキング
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。