DWM - .050" x .100" Flex Stack、柔軟なマイクロ ボードスタッカー

特徴

  • コンタクトシステム:.018"(0.46 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.050" (1.27 mm)

  • 終端:スルーホール

.050" x .100" Flex Stack、柔軟なマイクロ ボードスタッカー
完全な嵌合セットを表示
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

RSMシリーズ サムネイル画像
RSM

表面実装マイクロソケット、0.050" x 0.100"ピッチ

SLMシリーズ サムネイル画像
SLM

スルーホール マイクロソケット、0.050" x 0.100"ピッチ

SMSシリーズ サムネイル画像
SMS

スルーホール マイクロソケット、0.050" x 0.100"ピッチ

完全嵌合セット
reserveロゴ
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
DWM-01-55-L-S-300 SMS-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 16.129 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-56-L-S-305 SMS-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 16.256 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-56-L-S-330 SMS-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 16.891 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-53-L-S-265 SLM-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 11.303 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-56-L-S-325 SMS-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 16.764 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-01-L-S-225 SLM-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 10.287 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-53-L-S-270 SLM-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 11.430 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-57-L-S-370 SMS-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 17.907 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-58-L-S-440 SMS-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 19.685 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-52-L-S-200 SLM-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 9.652 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-53-L-S-230 SMS-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 14.351 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-53-L-S-290 SLM-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 11.938 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-54-L-S-290 SMS-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 15.875 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-57-L-S-365 SMS-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 17.780 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-53-L-S-280 SLM-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 11.684 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-01-L-S-220 SLM-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 10.160 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-52-L-S-210 SLM-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 9.906 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-53-L-S-210 SMS-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 13.843 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-53-L-S-215 SMS-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 13.970 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
DWM-01-54-L-S-275 SMS-101-01-L-S .050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm) 15.494 1 スルーホール バーティカル回路スタッキング
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。

このページをEメールで送信する

仕様キットのダウンロード

この製品の仕様キットをダウンロードするには、メールアドレスを入力してください。カタログページ、製品図面、試験レポート、3Dモデル、サンプルなどへの便利なリンクが含まれます。

安全なフォーム。スパムなし。
このフォームへの記入を通して、当社のプライバシーポリシーに同意頂いたものとさせて頂きます。