ESQ-101-39-G-T-LL エレベーテッド ソケットストリップ、0.100"ピッチ
ESQは、より高背型のボード間隔向けに設計されたエレベーテッド スルーホール ソケットストリップです。オリジナルのPC/104コネクターであるESQは、高保持、高コスト効率のTiger Buy™コンタクトを使用して確かな接続を提供。1列、2列、3列のオプションでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:1列、2列、3列(最大108ピン)
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:PC/104™アプリケーション向け.025"(0.635 mm)角型テール付き標準/低挿入力コンタクト
終端:スルーホール
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。