ESQ-107-12-L-S エレベーテッド ソケットストリップ、0.100"ピッチ
ESQは、より高背型のボード間隔向けに設計されたエレベーテッド スルーホール ソケットストリップです。オリジナルのPC/104コネクターであるESQは、高保持、高コスト効率のTiger Buy™コンタクトを使用して確かな接続を提供。1列、2列、3列のオプションでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:1列、2列、3列(最大108ピン)
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:PC/104™アプリケーション向け.025"(0.635 mm)角型テール付き標準/低挿入力コンタクト
終端:スルーホール
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
| 明日発送:53点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $1.950 | $1.540 | $1.280 | $1.089 | $0.966 | $0.858 | $0.700 | $0.527 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESQ-107-12-G-S | 67 | チューブ | 1 | 31 | めっき加工 | はい |
| ESQ-107-12-S-S | 67 | チューブ | 1 | 31 | めっき加工 | はい |
| ESQ-107-12-T-S | 67 | チューブ | 1 | 31 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり31個) |