ESQ-107-13-G-D-011 - エレベーテッド ソケットストリップ、0.100"ピッチ
ESQは、より高背型のボード間隔向けに設計されたエレベーテッド スルーホール ソケットストリップです。オリジナルのPC/104コネクターであるESQは、高保持、高コスト効率のTiger Buy™コンタクトを使用して確かな接続を提供。1列、2列、3列のオプションでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:1列、2列、3列(最大108ピン)
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:PC/104™アプリケーション向け.025"(0.635 mm)角型テール付き標準/低挿入力コンタクト