ESQ-132-13-H-D エレベーテッド ソケットストリップ、0.100"ピッチ
ESQは、より高背型のボード間隔向けに設計されたエレベーテッド スルーホール ソケットストリップです。オリジナルのPC/104コネクターであるESQは、高保持、高コスト効率のTiger Buy™コンタクトを使用して確かな接続を提供。1列、2列、3列のオプションでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:1列、2列、3列(最大108ピン)
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:PC/104™アプリケーション向け.025"(0.635 mm)角型テール付き標準/低挿入力コンタクト
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $25.076 | $23.739 | $22.848 | $22.291 | $17.365 | $15.723 | $12.439 | $9.155 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESQ-132-13-T-D | 22 | チューブ | 1 | 6 | めっき加工 | はい |
| ESQ-132-13-L-D | 22 | チューブ | 1 | 6 | めっき加工 | はい |
| ESQ-132-13-S-D | 22 | チューブ | 1 | 6 | めっき加工 | はい |
| ESQ-132-13-G-D | 22 | チューブ | 1 | 6 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |