ESW-106-12-T-S - .100"エレベーテッド ソケットストリップ
特徴
アプリケーション:エレベーテッド1列&2列(最大72ピン)
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:標準はんだテール付き標準および低挿入力コンタクト
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
| 明日発送:60点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $1.143 | $0.855 | $0.680 | $0.546 | $0.474 | $0.422 | $0.330 | $0.237 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESW-106-12-L-S | 60 | チューブ | 1 | 36 | めっき加工 | はい |
| ESW-106-12-G-S | 60 | チューブ | 1 | 36 | めっき加工 | はい |
| ESW-106-12-S-S | 60 | チューブ | 1 | 36 | めっき加工 | はい |
| ESW-106-12-F-S | 60 | チューブ | 1 | 36 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり36個) |