ESW-114-13-F-S .100"エレベーテッド ソケットストリップ
特徴
アプリケーション:エレベーテッド1列&2列(最大72ピン)
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:標準はんだテール付き標準および低挿入力コンタクト
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
| ESW-114-13-T-S | 40 | チューブ | 1 | 15 | めっき加工 | はい |
| ESW-114-13-L-S | 40 | チューブ | 1 | 15 | めっき加工 | はい |
| ESW-114-13-G-S | 40 | チューブ | 1 | 15 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |