ESW-120-44-S-D - .100"エレベーテッド ソケットストリップ
特徴
アプリケーション:エレベーテッド1列&2列(最大72ピン)
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:標準はんだテール付き標準および低挿入力コンタクト
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
| 明日発送:452点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $11.626 | $10.405 | $9.621 | $8.870 | $8.002 | $7.159 | $5.782 | $4.201 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESW-120-44-T-D | 632 | チューブ | 1 | 11 | めっき加工 | はい |
| ESW-120-44-F-D | 40 | チューブ | 1 | 11 | めっき加工 | はい |
| ESW-120-44-G-D | 40 | チューブ | 1 | 11 | めっき加工 | はい |
| ESW-120-44-L-D | 40 | チューブ | 1 | 11 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり11個) |