ESW-130-44-H-D .100"エレベーテッド ソケットストリップ
特徴
アプリケーション:エレベーテッド1列&2列(最大72ピン)
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:標準はんだテール付き標準および低挿入力コンタクト
終端:スルーホール
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1250 |
| 価格 | $27.078 | $25.633 | $24.671 | $24.070 | $18.354 | $16.450 | $12.640 | $8.830 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESW-130-44-T-D | 38 | チューブ | 1 | 7 | めっき加工 | はい |
| ESW-130-44-S-D | 38 | チューブ | 1 | 7 | めっき加工 | はい |
| ESW-130-44-L-D | 38 | チューブ | 1 | 7 | めっき加工 | はい |
| ESW-130-44-G-D | 38 | チューブ | 1 | 7 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |