ET60T-D02-0-00-A02-L-R1-S

EXTreme Ten60Power™ 60 Ampシグナル/電源コンボ 製品仕様

ET60T-D02-0-00-A02-L-R1-S

EXTreme Ten60Power™ 60 Ampシグナル/電源コンボ
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
  • 10.00 mmの低背型設計(ライトアングル)

  • パワーブレードあたり60 A

  • ライトアングル

  • 同じフォームファクタで3列または5列のシグナル列

  • 計0個~40個のシグナルピン

  • 合わせて最大20のDCパワーブレードまたは12のACパワーブレード

  • AC-DC電源コンボおよび電源分離のオプションあり

仕様キット

安全なフォーム。スパムなし。

. .
.
.
. .
.