FOPC-01-01-003-24-01 光パッチケーブル アッセンブリー
特徴
12ファイバーまたは24ファイバー
3 m、10 m、100 mの標準ケーブル長
MTPオス・メス終端、ループバックオプション有り
Samtecの業界標準MTPパッチケーブル同等品
リードタイムがより長いその他の長さも提供
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
| FOPC-01-01-010-24-01 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 1 | ケーブル長 | いいえ |
| FOPC-01-01-100-24-01 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 1 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ(1パッケージあたり1個) |