オプティクス


™ FireFlyミッドボード光トランシーバ

SamtecのFireFly™Micro Flyover System™組み込み型の堅牢なミッドボード光学トランシーバーは、長距離の光ケーブルまたは銅線を介して112Gbps PAM4へのパスを使用することで、レーンあたり最大28Gbpsのデータ接続を「オフボード」にし、コストの最適化に寄与します。


Halo® 次世代ミッドボード光トランシーバー

開発中 - 低背型の堅牢なフォームファクターで56/112 Gbps PAM4の性能を要求する次世代組み込みアプリケーション向けに設計されています。

特徴
  • Halo® 光学システムと Halo Cu™ 銅システムは、同じ高性能表面実装コネクターを使用して交換可能

  • レーンあたり最大16チャネル、112Gbps PAM4のパフォーマンス

  • プロトコルに依存しない

  • 省スペースのための低背型設計

  • 堅牢な 2ピース コンタクトシステムで強い衝撃と振動に耐えられる設計

  • 10/40/100 (400/800オプティクスのみ) Gbイーサネット、InfiniBand™、ファイバーチャネル、PCIe®、CXL®、Aurora など、データセンター、HPC、FPGAプロトコルをサポート

  • Halo® ソケット コネクターは、Halo® 光およびおよび Halo Cu™ 銅システムとのバーティカル嵌合のために、周囲 1 列に最大 76 個のピンを備えています

  • Samtec Halo® 光トランシーバー キットと Halo Cu™ 銅ケーブルは、HALO® フロント パネルまたは Halo Electronics (www.haloelectronics.com) が販売する他の製品とは関係ありません

製品群画像 Halo

パッシブ光システム

このパッシブ光システムは、MTPエンドオプションのあるパッチケーブルと、適切な位置決めのためのキーイングのオプションのあるシングルポートまたはダブルポートのアダプターを備えています。

特徴
  • オス型またはメス型のMTPエンドオプション

  • 12ファイバーまたは24ファイバー

  • 3 m、10 m、100 mの標準ケーブル長

  • 3.00 mmラウンドジャケット ケーブル

  • シングルポートまたはダブルポートのアダプター

  • 適切な位置決めのためのキーイングのオプション

製品群画像 パッシブ光システム

その他のオプティクス