FOPC-02-02-003-24-03 光パッチケーブル アッセンブリー

特徴

  • 12ファイバーまたは24ファイバー

  • 3 m、10 m、100 mの標準ケーブル長

  • ​​MTPオス・メス終端、ループバックオプション有り

  • Samtecの業界標準MTPパッチケーブル同等品

  • リードタイムがより長いその他の長さも提供

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
部品固有のドキュメント
製品図面
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
貿易コンプライアンス
HTSコード 8544.70
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年