FTR-106-02-L-S - .050inx.100in Micro Pin Header, 6 Pin, 1 Row, SMT, 10µin Gold/Tin, .100in Post
FTRは表面実装PCBヘッダーストリップです。コンタクト間は0.050"(1.27mm)ピッチ、列間は0.100"(2.54mm)ピッチと、PCB設計者により優れた柔軟性を提供。複数のリードスタイルでご利用いただけます。
特徴
ピッチ:.050" (1.27 mm)
コンタクトシステム:.018"(0.46 mm)角型
取付方向:バーティカル
特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するロッキングクリップのオプションあり
ターミネーション:表面実装
アプリケーション:1列または2列ボディ(最大80 極)、極性/ピン抜き対応可
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $1.331 | $1.034 | $0.835 | $0.711 | $0.548 | $0.495 | $0.386 | $0.277 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTR-106-02-L-S-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| FTR-106-02-L-S-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 550 | パッケージング | いいえ |
| FTR-106-02-T-S | 0 | チューブ | 1 | 76 | めっき加工 | いいえ |
| FTR-106-02-S-S | 0 | チューブ | 1 | 76 | めっき加工 | いいえ |
| FTR-106-02-TM-S | 0 | チューブ | 1 | 76 | めっき加工 | いいえ |
| FTR-106-02-G-S | 0 | チューブ | 1 | 76 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり76個) |