FTR-107-01-L-D-P 表面実装マイクロヘッダー、0.050" x 0.100"ピッチ
FTRは表面実装PCBヘッダーストリップです。コンタクト間は0.050"(1.27mm)ピッチ、列間は0.100"(2.54mm)ピッチと、PCB設計者により優れた柔軟性を提供。複数のリードスタイルでご利用いただけます。
特徴
ピッチ:.050" (1.27 mm)
コンタクトシステム:.018"(0.46 mm)角型
取付方向:バーティカル
特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するロッキングクリップのオプションあり
ターミネーション:表面実装
アプリケーション:1列または2列ボディ(最大80 極)、極性/ピン抜き対応可
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $3.196 | $2.606 | $2.213 | $1.967 | $1.557 | $1.420 | $1.146 | $0.873 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTR-107-01-L-D-P-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| FTR-107-01-L-D-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 175 | パッケージング | いいえ |
| FTR-107-01-S-D-P | 0 | チューブ | 1 | 60 | めっき加工 | いいえ |
| FTR-107-01-G-D-P | 0 | チューブ | 1 | 60 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり60個) |