FTR 表面実装マイクロヘッダー、0.050" x 0.100"ピッチ

FTRは表面実装PCBヘッダーストリップです。コンタクト間は0.050"(1.27mm)ピッチ、列間は0.100"(2.54mm)ピッチと、PCB設計者により優れた柔軟性を提供。複数のリードスタイルでご利用いただけます。

特徴

  • ピッチ:.050" (1.27 mm)

  • コンタクトシステム:.018"(0.46 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル

  • 特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するロッキングクリップのオプションあり

表面実装マイクロヘッダー、0.050" x 0.100"ピッチ
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

RSMシリーズ サムネイル画像
RSM

表面実装マイクロソケット、0.050" x 0.100"ピッチ

SLMシリーズ サムネイル画像
SLM

スルーホール マイクロソケット、0.050" x 0.100"ピッチ

SMSシリーズ サムネイル画像
SMS

スルーホール マイクロソケット、0.050" x 0.100"ピッチ

SNMシリーズ サムネイル画像
SNM

.050" x .100"シャント

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。