FTS-102-01-F-DV-TR マイクロ低背型ヘッダー ストリップ
FTSは0.050"(1.27mm)ピッチの超低背型ヘッダーストリップです。1列および2列のバージョンがあり、表面実装終端またはスルーホール終端のいずれかを選べます。容易な取付けを可能にする、エンドシュラウドと位置決めピンもご利用いただけます。
特徴
表面実装およびスルーホールのテールあり
各種ポスト高さあり
コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり
エンド シュラウドのオプションあり
マイクロ低背型ヘッダー
バーティカルタイプ
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
| 明日発送:2065点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $1.067 | $0.932 | $0.789 | $0.656 | $0.570 | $0.470 | $0.381 | $0.282 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTS-102-01-F-DV-FR | 0 | テープ&リール | 725 | 725 | パッケージング | いいえ |
| FTS-102-01-S-DV-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 725 | めっき加工 | いいえ |
| FTS-102-01-H-DV-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 725 | めっき加工 | いいえ |
| FTS-102-01-G-DV-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 725 | めっき加工 | いいえ |
| FTS-102-01-LM-DV-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 725 | めっき加工 | いいえ |
| FTS-102-01-L-DV-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 725 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり725個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |