どれにするかお決まりでない場合は、
全仕様キットと無料サンプルのリンクを、Eメールにて直接お送りいたします。
正しいEメールアドレスを入力
安全なフォーム。スパムなし。
CLPシリーズは堅牢で信頼性に優れたプリント基板実装ソケットです。トップエントリーとボトムエントリーのアプリケーションに適したCLPは、SamtecのTiger Claw™デュアルワイプ コンタクトシステムを使用し、「パススルー」式コンタクト配置を実現します。
この部品は1個単位でのみ購入可能です。...ご希望の部品と数量をご購入いただくには、以下の各パッケージからお選びください。
この部品を購入するには (...) この数量で (...)、以下のパーツをクリックして、カートに追加してください。
バーティカルおよびホリゾンタル2列設計あり
低背型デュアルワイプTiger Claw™コンタクト
最大8 Gbpsのパフォーマンス
SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る
トップエントリーまたはボトムエントリースタイル
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
車載用Aシリーズ製品もラインナップ
お客様の情報を受領いたしました。当社のカスタマーサービス担当者よりご連絡差し上げます。
ご質問がございましたら、カスタマーサービス部門にいつでもお問い合わせください。
お客様の情報を受領しました。当社のオプティクス担当者からご案内させていただきます。
ご質問がございましたら、オプティクス担当者にいつでもお問い合わせください。
本製品は既存のお客様にのみご利用いただけます。
お客様の情報を受領いたしました。当社の自動車エキスパートがフォローアップいたします。
この部品を24時間以内にお届けします。
QRコードを枠内に合わせ、スキャンしてください。