FTS マイクロ低背型ヘッダー ストリップ

FTSは0.050"(1.27mm)ピッチの超低背型ヘッダーストリップです。1列および2列のバージョンがあり、表面実装終端またはスルーホール終端のいずれかを選べます。容易な取付けを可能にする、エンドシュラウドと位置決めピンもご利用いただけます。

特徴

  • 表面実装およびスルーホールのテールあり

  • 各種ポスト高さあり

  • コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり

  • エンド シュラウドのオプションあり

  • マイクロ低背型ヘッダー

  • バーティカルタイプ

マイクロ低背型ヘッダー ストリップ
完全な嵌合セットを表示
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

CLPシリーズ サムネイル画像
CLP

低背型デュアルワイプ ソケット、050"ピッチ

FFSDシリーズ サムネイル画像
FFSD

.050"低背型Tiger Eye™ IDCリボンケーブル アッセンブリー

FLEシリーズ サムネイル画像
FLE

高コスト効率表面実装ソケット、0.050"ピッチ

FFTPシリーズ サムネイル画像
FFTP

低背型ツイストペア リボンケーブル アッセンブリー、0.050"ピッチ

完全嵌合セット
reserveロゴ
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
FTS-102-03-F-DV-TR CLP-102-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 3.560 4 表面実装 バーティカル回路スタッキング
FTS-102-02-F-DV-TR FLE-102-01-G-DV-TR .050" (1.27 mm) 5.21 4 表面実装 バーティカル回路スタッキング
FTS-102-03-F-DV CLP-102-02-F-D-BE .050" (1.27 mm) 3.53 4 表面実装 バーティカル回路スタッキング
FTS-102-02-L-DV FLE-102-01-G-DV .050" (1.27 mm) 5.82 4 表面実装 バーティカル回路スタッキング
FTS-103-02-F-DV-TR FLE-103-01-G-DV-A-TR .050" (1.27 mm) 5.820 6 表面実装 バーティカル回路スタッキング
FTS-103-03-F-DV-TR CLP-103-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 3.560 6 表面実装 バーティカル回路スタッキング
FTS-103-03-F-DV CLP-103-02-F-D-BE .050" (1.27 mm) 3.53 6 表面実装 バーティカル回路スタッキング
FTS-103-02-L-DV FLE-103-01-G-DV .050" (1.27 mm) 5.82 6 表面実装 バーティカル回路スタッキング
FTS-104-03-F-DV-TR CLP-104-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 3.560 8 表面実装 バーティカル回路スタッキング
FTS-104-02-F-DV-TR FLE-104-01-G-DV-A-TR .050" (1.27 mm) 5.21 8 表面実装 バーティカル回路スタッキング
FTS-104-03-F-DV CLP-104-02-F-D-BE .050" (1.27 mm) 3.53 8 表面実装 バーティカル回路スタッキング
FTS-104-02-L-DV FLE-104-01-G-DV .050" (1.27 mm) 5.82 8 表面実装 バーティカル回路スタッキング
FTS-105-03-F-DV-TR CLP-105-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 3.560 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
FTS-105-02-F-DV-TR FLE-105-01-G-DV-A-TR .050" (1.27 mm) 5.21 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
FTS-105-03-F-DV CLP-105-02-F-D-BE .050" (1.27 mm) 3.53 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
FTS-105-02-L-DV FLE-105-01-G-DV .050" (1.27 mm) 5.82 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
FTS-106-02-F-DV-TR FLE-106-01-G-DV-A-TR .050" (1.27 mm) 5.820 12 表面実装 バーティカル回路スタッキング
FTS-106-03-F-DV-TR CLP-106-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 3.56 12 表面実装 バーティカル回路スタッキング
FTS-106-03-F-DV CLP-106-02-F-D-BE .050" (1.27 mm) 3.53 12 表面実装 バーティカル回路スタッキング
FTS-106-02-L-DV FLE-106-01-G-DV .050" (1.27 mm) 5.82 12 表面実装 バーティカル回路スタッキング
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。