FTS-103-03-H-DV-TR マイクロ低背型ヘッダー ストリップ
FTSは0.050"(1.27mm)ピッチの超低背型ヘッダーストリップです。1列および2列のバージョンがあり、表面実装終端またはスルーホール終端のいずれかを選べます。容易な取付けを可能にする、エンドシュラウドと位置決めピンもご利用いただけます。
特徴
表面実装およびスルーホールのテールあり
各種ポスト高さあり
コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり
エンド シュラウドのオプションあり
マイクロ低背型ヘッダー
バーティカルタイプ
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
| FTS-103-03-G-DV-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1325 | めっき加工 | いいえ |
| FTS-103-03-L-DV-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1325 | めっき加工 | いいえ |
| FTS-103-03-F-DV-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1325 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |