FTS-105-02-L-DV-P-TR - マイクロ低背型ヘッダー ストリップ
FTSは0.050"(1.27mm)ピッチの超低背型ヘッダーストリップです。1列および2列のバージョンがあり、表面実装終端またはスルーホール終端のいずれかを選べます。容易な取付けを可能にする、エンドシュラウドと位置決めピンもご利用いただけます。
特徴
表面実装およびスルーホールのテールあり
各種ポスト高さあり
コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり
エンド シュラウドのオプションあり
マイクロ低背型ヘッダー
バーティカルタイプ
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
| 明日発送:1396点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.180 | $2.000 | $1.783 | $1.547 | $1.361 | $1.129 | $0.932 | $0.713 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTS-105-02-L-DV-P | 0 | チューブ | 1 | 93 | パッケージング | いいえ |
| FTS-105-02-L-DV-P-FR | 0 | テープ&リール | 600 | 600 | パッケージング | いいえ |
| FTS-105-02-LM-DV-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 600 | めっき加工 | いいえ |
| FTS-105-02-FM-DV-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 600 | めっき加工 | いいえ |
| FTS-105-02-H-DV-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 600 | めっき加工 | いいえ |
| FTS-105-02-F-DV-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 600 | めっき加工 | いいえ |
| FTS-105-02-S-DV-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 600 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり600個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |