FTS-115-03-L-DV-S-P-TR - .050in/1.27mm Low Profile Micro Header Strip, 30 Pin, 2 Row, SMT, 10µin Gold/Tin, .065in Post, End Shroud, PnP Pad, Tape & Reel
FTSは0.050"(1.27mm)ピッチの超低背型ヘッダーストリップです。1列および2列のバージョンがあり、表面実装終端またはスルーホール終端のいずれかを選べます。容易な取付けを可能にする、エンドシュラウドと位置決めピンもご利用いただけます。
特徴
表面実装およびスルーホールのテールあり
各種ポスト高さあり
コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり
エンド シュラウドのオプションあり
マイクロ低背型ヘッダー
バーティカルタイプ
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $5.202 | $5.095 | $4.990 | $4.642 | $4.102 | $3.411 | $2.836 | $2.198 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTS-115-03-L-DV-S-P | 0 | チューブ | 1 | 24 | パッケージング | いいえ |
| FTS-115-03-L-DV-S-P-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり500個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |