FTS-116-02-F-DV-P - マイクロ低背型ヘッダー ストリップ

FTSは0.050"(1.27mm)ピッチの超低背型ヘッダーストリップです。1列および2列のバージョンがあり、表面実装終端またはスルーホール終端のいずれかを選べます。容易な取付けを可能にする、エンドシュラウドと位置決めピンもご利用いただけます。

特徴

  • 表面実装およびスルーホールのテールあり

  • 各種ポスト高さあり

  • コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり

  • エンド シュラウドのオプションあり

  • マイクロ低背型ヘッダー

  • バーティカルタイプ

OEM価格
ブレーク 1 25 50 100 500 1000 2500 5000
価格 $5.017 $4.535 $4.214 $4.013 $2.992 $2.652 $1.971 $1.291
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

CLPシリーズ サムネイル画像
CLP

低背型デュアルワイプ ソケット、050"ピッチ

FFSDシリーズ サムネイル画像
FFSD

.050"低背型Tiger Eye™ IDCリボンケーブル アッセンブリー

FLEシリーズ サムネイル画像
FLE

高コスト効率表面実装ソケット、0.050"ピッチ

FFTPシリーズ サムネイル画像
FFTP

低背型ツイストペア リボンケーブル アッセンブリー、0.050"ピッチ

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU Certificate 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠 RoHS準拠
貿易コンプライアンス
HTSコード 8536.69
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:がんおよび生殖に関する危害(ニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS 既知のPFASはなし
規制当局による検証方法 自動

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。

このページをEメールで送信する

仕様キットのダウンロード

この製品の仕様キットをダウンロードするには、メールアドレスを入力してください。カタログページ、製品図面、試験レポート、3Dモデル、サンプルなどへの便利なリンクが含まれます。

安全なフォーム。スパムなし。
このフォームへの記入を通して、当社のプライバシーポリシーに同意頂いたものとさせて頂きます。