FTS-128-02-L-DV-TR マイクロ低背型ヘッダー ストリップ
FTSは0.050"(1.27mm)ピッチの超低背型ヘッダーストリップです。1列および2列のバージョンがあり、表面実装終端またはスルーホール終端のいずれかを選べます。容易な取付けを可能にする、エンドシュラウドと位置決めピンもご利用いただけます。
特徴
表面実装およびスルーホールのテールあり
各種ポスト高さあり
コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり
エンド シュラウドのオプションあり
マイクロ低背型ヘッダー
バーティカルタイプ
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $5.828 | $5.708 | $5.590 | $5.476 | $4.684 | $3.832 | $3.035 | $2.136 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTS-128-02-L-DV | 122 | チューブ | 1 | 16 | パッケージング | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり775個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |