FTSH-117-03-L-DV-ES-A-P

高信頼性ヘッダーストリップ、 .050" ピッチ rohsロゴ set ロゴ 製品仕様

FTSH-117-03-L-DV-ES-A-P

高信頼性ヘッダーストリップ、 .050" ピッチ rohsロゴ set ロゴ
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
  • 各種ポスト高さがそろったマイクロ ヘッダー

  • 表面実装およびスルーホールのテールあり

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください

  • MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る

  • エンド シュラウドのオプションあり

  • コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり

  • バーティカルタイプまたはホリゾンタルタイプの列構成

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • ホットプラグ対応版あり(HPTシリーズ

仕様キット

安全なフォーム。スパムなし。

. .
.
.
. .
.