FW-02-03-G-D-100-080-TR フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ
FW-SMシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、表面実装PCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり
エンド シュラウドのオプションあり
フレキシブルなスタック高さ
ガイドポスト オプションあり
テープおよびリールパッケージのオプションあり
表面実装テール
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $1.657 | $1.351 | $1.122 | $0.951 | $0.849 | $0.729 | $0.579 | $0.484 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FW-02-03-G-D-100-080 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| FW-02-03-G-D-220-080-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 400 | スタック高さ | いいえ |
| FW-02-03-G-D-180-080-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 525 | スタック高さ | いいえ |
| FW-02-03-G-D-320-080-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 350 | スタック高さ | いいえ |
| FW-02-03-G-D-090-080-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1125 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |