FW-03-04-L-D-309-090 - フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ
FW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、スルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり
エンド シュラウドのオプションあり
フレキシブルなスタック高さ
ガイドポスト オプションあり
スルーホール テール
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $1.974 | $1.610 | $1.367 | $1.215 | $0.936 | $0.844 | $0.657 | $0.472 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FW-03-04-L-D-530-090 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| FW-03-04-L-D-284-090 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| FW-03-04-L-D-160-090 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| FW-03-04-L-D-500-090 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: レイヤー |