FW-05-03-G-D-123-065 - フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ
FW-SMシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、表面実装PCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり
エンド シュラウドのオプションあり
フレキシブルなスタック高さ
ガイドポスト オプションあり
テープおよびリールパッケージのオプションあり
表面実装テール
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $3.087 | $2.517 | $2.137 | $1.900 | $1.464 | $1.318 | $1.028 | $0.738 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FW-05-03-G-D-123-065-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| FW-05-03-G-D-225-065 | 0 | チューブ | 1 | 92 | スタック高さ | いいえ |
| FW-05-03-G-D-085-065 | 0 | チューブ | 1 | 92 | スタック高さ | いいえ |
| FW-05-03-G-D-200-065 | 0 | チューブ | 1 | 92 | スタック高さ | いいえ |
| FW-05-03-G-D-303-065 | 0 | チューブ | 1 | 92 | スタック高さ | いいえ |
| FW-05-03-G-D-335-065 | 0 | チューブ | 1 | 92 | スタック高さ | いいえ |
| FW-05-03-G-D-215-065 | 0 | チューブ | 1 | 92 | スタック高さ | いいえ |
| FW-05-03-G-D-334-065 | 0 | チューブ | 1 | 92 | スタック高さ | いいえ |
| FW-05-03-G-D-271-065 | 0 | チューブ | 1 | 92 | スタック高さ | いいえ |
| FW-05-03-G-D-265-065 | 0 | チューブ | 1 | 92 | スタック高さ | いいえ |
| FW-05-03-G-D-229-065 | 0 | チューブ | 1 | 92 | スタック高さ | いいえ |
| FW-05-03-G-D-300-065 | 0 | チューブ | 1 | 92 | スタック高さ | いいえ |
| FW-05-03-G-D-270-065 | 0 | チューブ | 1 | 92 | スタック高さ | いいえ |
| FW-05-03-G-D-118-065 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| FW-05-03-G-D-094-065 | 0 | チューブ | 1 | 92 | スタック高さ | いいえ |
| FW-05-03-G-D-109-065 | 0 | チューブ | 1 | 92 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
