FW-05-04-G-D-260-090 - フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ
FW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、スルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり
エンド シュラウドのオプションあり
フレキシブルなスタック高さ
ガイドポスト オプションあり
スルーホール テール
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.806 | $2.289 | $1.944 | $1.727 | $1.331 | $1.199 | $0.935 | $0.670 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FW-05-04-F-D-260-090 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| FW-05-04-G-D-215-090 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| FW-05-04-G-D-375-090 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| FW-05-04-G-D-270-090 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| FW-05-04-G-D-250-090 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| FW-05-04-G-D-200-090 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| FW-05-04-G-D-368-090 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| FW-05-04-G-D-350-090 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| FW-05-04-G-D-070-090 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| FW-05-04-G-D-390-090 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| FW-05-04-G-D-620-090 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| FW-05-04-G-D-485-090 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| FW-05-04-G-D-341-090 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| FW-05-04-G-D-247-090 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| FW-05-04-G-D-351-090 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |