FW-06-03-F-D-159-065 フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ
FW-SMシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、表面実装PCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり
エンド シュラウドのオプションあり
フレキシブルなスタック高さ
ガイドポスト オプションあり
テープおよびリールパッケージのオプションあり
表面実装テール
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 16520 |
| 価格 | $2.637 | $2.151 | $1.826 | $1.623 | $1.251 | $1.126 | $0.879 | $0.630 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FW-06-03-F-D-159-065-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| FW-06-03-F-D-285-065 | 0 | チューブ | 1 | 76 | スタック高さ | いいえ |
| FW-06-03-F-D-190-065 | 0 | チューブ | 1 | 76 | スタック高さ | いいえ |
| FW-06-03-F-D-286-065 | 0 | チューブ | 1 | 76 | スタック高さ | いいえ |
| FW-06-03-F-D-163-065 | 0 | チューブ | 1 | 76 | スタック高さ | いいえ |
| FW-06-03-F-D-128-065 | 0 | チューブ | 1 | 76 | スタック高さ | いいえ |
| FW-06-03-F-D-227-065 | 0 | チューブ | 1 | 76 | スタック高さ | いいえ |
| FW-06-03-F-D-250-065 | 0 | チューブ | 1 | 76 | スタック高さ | いいえ |
| FW-06-03-F-D-306-065 | 0 | チューブ | 1 | 76 | スタック高さ | いいえ |
| FW-06-03-F-D-235-065 | 0 | チューブ | 1 | 76 | スタック高さ | いいえ |
| FW-06-03-F-D-272-065 | 0 | チューブ | 1 | 76 | スタック高さ | いいえ |
| FW-06-03-F-D-303-065 | 0 | チューブ | 1 | 76 | スタック高さ | いいえ |
| FW-06-03-F-D-233-065 | 0 | チューブ | 1 | 76 | スタック高さ | いいえ |
| FW-06-03-F-D-305-065 | 0 | チューブ | 1 | 76 | スタック高さ | いいえ |
| FW-06-03-F-D-275-065 | 0 | チューブ | 1 | 76 | スタック高さ | いいえ |
| FW-06-03-F-D-207-065 | 0 | チューブ | 1 | 76 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |