FW-06-03-L-D-233-065 フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ
FW-SMシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、表面実装PCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり
エンド シュラウドのオプションあり
フレキシブルなスタック高さ
ガイドポスト オプションあり
テープおよびリールパッケージのオプションあり
表面実装テール
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.788 | $2.279 | $1.887 | $1.601 | $1.410 | $1.208 | $0.943 | $0.763 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FW-06-03-G-D-233-065 | 0 | チューブ | 1 | 76 | めっき加工 | いいえ |
| FW-06-03-F-D-233-065 | 0 | チューブ | 1 | 76 | めっき加工 | いいえ |
| FW-06-03-L-D-240-065 | 0 | チューブ | 1 | 76 | スタック高さ | いいえ |
| FW-06-03-L-D-260-065 | 0 | チューブ | 1 | 76 | スタック高さ | いいえ |
| FW-06-03-L-D-150-065 | 0 | チューブ | 1 | 76 | スタック高さ | いいえ |
| FW-06-03-L-D-220-065 | 0 | チューブ | 1 | 76 | スタック高さ | いいえ |
| FW-06-03-L-D-286-065 | 0 | チューブ | 1 | 76 | スタック高さ | いいえ |
| FW-06-03-L-D-290-065 | 0 | チューブ | 1 | 76 | スタック高さ | いいえ |
| FW-06-03-L-D-223-065 | 0 | チューブ | 1 | 76 | スタック高さ | いいえ |
| FW-06-03-L-D-090-065 | 0 | チューブ | 1 | 76 | スタック高さ | いいえ |
| FW-06-03-L-D-303-065 | 0 | チューブ | 1 | 76 | スタック高さ | いいえ |
| FW-06-03-L-D-250-065 | 0 | チューブ | 1 | 76 | スタック高さ | いいえ |
| FW-06-03-L-D-130-065 | 0 | チューブ | 1 | 76 | スタック高さ | いいえ |
| FW-06-03-L-D-230-065 | 0 | チューブ | 1 | 76 | スタック高さ | いいえ |
| FW-06-03-L-D-285-065 | 0 | チューブ | 1 | 76 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり76個) |