FW-07-03-G-D-261-065 フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ
FW-SMシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、表面実装PCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり
エンド シュラウドのオプションあり
フレキシブルなスタック高さ
ガイドポスト オプションあり
テープおよびリールパッケージのオプションあり
表面実装テール
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10854 |
| 価格 | $4.322 | $3.525 | $2.993 | $2.660 | $2.050 | $1.846 | $1.439 | $1.033 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FW-07-03-G-D-250-065 | 0 | チューブ | 1 | 65 | スタック高さ | いいえ |
| FW-07-03-G-D-248-065 | 0 | チューブ | 1 | 65 | スタック高さ | いいえ |
| FW-07-03-G-D-178-065 | 0 | チューブ | 1 | 58 | スタック高さ | いいえ |
| FW-07-03-G-D-264-065 | 0 | チューブ | 1 | 65 | スタック高さ | いいえ |
| FW-07-03-G-D-085-065 | 0 | チューブ | 1 | 65 | スタック高さ | いいえ |
| FW-07-03-G-D-303-065 | 0 | チューブ | 1 | 65 | スタック高さ | いいえ |
| FW-07-03-G-D-300-065 | 0 | チューブ | 1 | 65 | スタック高さ | いいえ |
| FW-07-03-G-D-304-065 | 0 | チューブ | 1 | 65 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |