FW-08-02-G-D-630-065 - フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ
FW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、スルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり
エンド シュラウドのオプションあり
フレキシブルなスタック高さ
ガイドポスト オプションあり
スルーホール テール
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $3.998 | $3.259 | $2.699 | $2.296 | $2.027 | $1.725 | $1.344 | $1.098 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FW-08-02-G-D-550-065 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| FW-08-02-G-D-412-065 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| FW-08-02-G-D-394-065 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| FW-08-02-G-D-605-065 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| FW-08-02-G-D-505-065 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| FW-08-02-G-D-400-065 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| FW-08-02-G-D-100-065 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| FW-08-02-G-D-208-065 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: レイヤー |