FW-08-03-G-D-280-065 フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ
FW-SMシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、表面実装PCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり
エンド シュラウドのオプションあり
フレキシブルなスタック高さ
ガイドポスト オプションあり
テープおよびリールパッケージのオプションあり
表面実装テール
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $3.382 | $3.058 | $2.778 | $2.520 | $2.229 | $1.904 | $1.478 | $1.198 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FW-08-03-G-D-215-065 | 0 | チューブ | 1 | 57 | スタック高さ | いいえ |
| FW-08-03-G-D-085-065 | 0 | チューブ | 1 | 57 | スタック高さ | いいえ |
| FW-08-03-G-D-265-065 | 0 | チューブ | 1 | 57 | スタック高さ | いいえ |
| FW-08-03-G-D-250-065 | 0 | チューブ | 1 | 57 | スタック高さ | いいえ |
| FW-08-03-G-D-245-065 | 0 | チューブ | 1 | 57 | スタック高さ | いいえ |
| FW-08-03-G-D-115-065 | 0 | チューブ | 1 | 57 | スタック高さ | いいえ |
| FW-08-03-G-D-335-065 | 0 | チューブ | 1 | 57 | スタック高さ | いいえ |
| FW-08-03-G-D-244-065 | 0 | チューブ | 1 | 57 | スタック高さ | いいえ |
| FW-08-03-G-D-300-065 | 0 | トレー | 1 | 57 | スタック高さ | いいえ |
| FW-08-03-G-D-233-065 | 0 | チューブ | 1 | 57 | スタック高さ | いいえ |
| FW-08-03-G-D-094-065 | 0 | チューブ | 1 | 57 | スタック高さ | いいえ |
| FW-08-03-G-D-175-065 | 0 | チューブ | 1 | 57 | スタック高さ | いいえ |
| FW-08-03-G-D-275-065 | 0 | チューブ | 1 | 57 | スタック高さ | いいえ |
| FW-08-03-G-D-140-065 | 0 | チューブ | 1 | 57 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり57個) |