FW-08-03-L-D-237-065 フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ
FW-SMシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、表面実装PCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり
エンド シュラウドのオプションあり
フレキシブルなスタック高さ
ガイドポスト オプションあり
テープおよびリールパッケージのオプションあり
表面実装テール
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $3.721 | $3.032 | $2.523 | $2.141 | $1.887 | $1.611 | $1.251 | $1.018 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FW-08-03-L-D-250-065 | 0 | チューブ | 1 | 57 | スタック高さ | いいえ |
| FW-08-03-L-D-235-065 | 0 | チューブ | 1 | 57 | スタック高さ | いいえ |
| FW-08-03-L-D-285-065 | 0 | チューブ | 1 | 57 | スタック高さ | いいえ |
| FW-08-03-L-D-260-065 | 0 | チューブ | 1 | 57 | スタック高さ | いいえ |
| FW-08-03-L-D-225-065 | 0 | チューブ | 1 | 57 | スタック高さ | いいえ |
| FW-08-03-L-D-230-065 | 0 | チューブ | 1 | 57 | スタック高さ | いいえ |
| FW-08-03-L-D-233-065 | 0 | チューブ | 1 | 57 | スタック高さ | いいえ |
| FW-08-03-L-D-303-065 | 0 | チューブ | 1 | 57 | スタック高さ | いいえ |
| FW-08-03-L-D-163-065 | 0 | チューブ | 1 | 57 | スタック高さ | いいえ |
| FW-08-03-L-D-305-065 | 0 | チューブ | 1 | 57 | スタック高さ | いいえ |
| FW-08-03-L-D-286-065 | 0 | チューブ | 1 | 57 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり57個) |