FW-10-02-G-D-250-065 - フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ
FW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、スルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり
エンド シュラウドのオプションあり
フレキシブルなスタック高さ
ガイドポスト オプションあり
スルーホール テール
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $4.318 | $3.903 | $3.628 | $3.455 | $2.661 | $2.397 | $1.869 | $1.340 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FW-10-02-G-D-412-065 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| FW-10-02-G-D-500-065 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| FW-10-02-G-D-200-065 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| FW-10-02-G-D-535-065 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| FW-10-02-G-D-540-065 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| FW-10-02-G-D-140-065 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| FW-10-02-G-D-107-065 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| FW-10-02-G-D-579-065 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| FW-10-02-G-D-570-065 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| FW-10-02-G-D-387-065 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| FW-10-02-G-D-305-065 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| FW-10-02-G-D-167-065 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| FW-10-02-G-D-302-065 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| FW-10-02-G-D-127-065 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| FW-10-02-G-D-147-065 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| FW-10-02-G-D-157-065 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| FW-10-02-G-D-129-065 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| FW-10-02-G-D-118-065 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |