FW-10-03-L-D-236-100 フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ
FW-SMシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、表面実装PCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり
エンド シュラウドのオプションあり
フレキシブルなスタック高さ
ガイドポスト オプションあり
テープおよびリールパッケージのオプションあり
表面実装テール
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $4.021 | $3.634 | $3.377 | $3.216 | $2.478 | $2.232 | $1.740 | $1.248 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FW-10-03-L-D-275-100 | 0 | チューブ | 1 | 46 | スタック高さ | いいえ |
| FW-10-03-L-D-290-100 | 0 | チューブ | 1 | 46 | スタック高さ | いいえ |
| FW-10-03-L-D-295-100 | 0 | チューブ | 1 | 46 | スタック高さ | いいえ |
| FW-10-03-L-D-200-100 | 0 | チューブ | 1 | 46 | スタック高さ | いいえ |
| FW-10-03-L-D-245-100 | 0 | チューブ | 1 | 46 | スタック高さ | いいえ |
| FW-10-03-L-D-215-100 | 0 | チューブ | 1 | 46 | スタック高さ | いいえ |
| FW-10-03-L-D-300-100 | 0 | チューブ | 1 | 46 | スタック高さ | いいえ |
| FW-10-03-L-D-220-100 | 0 | チューブ | 1 | 46 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |