FW-10-05-G-D-445-100 フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ
FW-SMシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、表面実装PCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり
エンド シュラウドのオプションあり
フレキシブルなスタック高さ
ガイドポスト オプションあり
テープおよびリールパッケージのオプションあり
表面実装テール
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $4.965 | $4.489 | $4.171 | $3.972 | $3.060 | $2.757 | $2.149 | $1.541 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FW-10-05-L-D-445-100 | 0 | チューブ | 1 | 46 | めっき加工 | いいえ |
| FW-10-05-G-D-390-100 | 0 | チューブ | 1 | 46 | スタック高さ | いいえ |
| FW-10-05-G-D-315-100 | 0 | チューブ | 1 | 46 | スタック高さ | いいえ |
| FW-10-05-G-D-375-100 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| FW-10-05-G-D-500-100 | 0 | チューブ | 1 | 46 | スタック高さ | いいえ |
| FW-10-05-G-D-570-100 | 0 | チューブ | 1 | 46 | スタック高さ | いいえ |
| FW-10-05-G-D-530-100 | 0 | チューブ | 1 | 46 | スタック高さ | いいえ |
| FW-10-05-G-D-450-100 | 0 | チューブ | 1 | 46 | スタック高さ | いいえ |
| FW-10-05-G-D-575-100 | 0 | チューブ | 1 | 46 | スタック高さ | いいえ |
| FW-10-05-G-D-352-100 | 0 | チューブ | 1 | 46 | スタック高さ | いいえ |
| FW-10-05-G-D-360-100 | 0 | チューブ | 1 | 46 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: レイヤー |